+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    104-5841: CUCHILLA

    Número de pieza: 104-5841
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla (35 mm).


    Atributos:
    Cuchilla empernable / sección central


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 980 y 988.

    • Altura (mm): 406
    • Altura (pulg): 15,98
    • Ancho (mm): 35
    • Longitud (mm): 1.587
    • Longitud (pulg): 62,48
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel loaders
    986H, 986K 988H

    wktl


    wtl
    986H, 986K 988H