• \
  • Inicio
  • 104-7336: Anillo de resorte externo
104-7336: Anillo de resorte externo
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    104-7336: Anillo de resorte externo

    Número de pieza: 104-7336
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Pulgada

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: steel retaining ring
    • Diámetro libre: A (pulg): 2,87
    • Grosor: B (pulg): 0,177
    • Notas: Free Diameter: 73, Radial Wall: 0, Lug Height: 0, Groove Width : 4.7, Groove Diameter: 74.3, SHAFT_DIA: 79.5
    • Orificios cruzados: No
    • Tipo de anillo de resorte: Externo
    integrated toolcarrier
    IT38G, IT38F, IT38G II IT28F, IT38H

    wheel-type loader
    962M, 962 950M, 962L, 938G II 950L, 938H, 950M Z 938F, 962M Z 938G, 950 GC

    wheel loaders
    950M, 962M