+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    104-7501: prensaestopas

    Número de pieza: 104-7501
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Prensaestopas

    Descripción:
    Un prensaestopas se coloca con sellos para evitar que haya una fuga de aceite presurizado más allá de la interfaz entre la varilla y la altura de presión.

    Atributos:
    El prensaestopas es un anillo de hierro que está maquinado para alojar varios sellos y anillos en un grupo de cilindro hidráulico. La configuración del sello puede variar según la aplicación. El propósito de los sellos es contener el aceite de suspensión, y también proporcionar un control de contaminación eficaz mediante la limpieza de la superficie de la varilla durante la acción reciprocante de la varilla.

    Aplicación recomendada:
    Este estilo de prensaestopas se utiliza en un sistema de suspensión del camión de obras. Proporciona funcionalidad de sellado entre la caja del tirante y también la varilla del tirante de suspensión.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 101,6
    • Ancho (mm): 411,5
    • Longitud (mm): 411,48
    oht
    793D, 793C, 793F CMD 793F AC 793F XQ 793F, 793F OEM 793B