105-6270: Adaptador (pasador lateral) Serie J
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    105-6270: Adaptador (pasador lateral) Serie J

    Número de pieza: 105-6270
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Adaptador Derecho con Pasador Lateral J550

    Descripción:
    Adaptador Derecho J550 para ajustarse a un borde de 60 mm con un corona cónica de 22,5 grados

    Atributos:
    Los adaptadores de dos correas Cat® presentan un perfil más bajo que el adaptador montado a ras, lo que permite más penetración y mayor productividad.

    Aplicación recomendada:
    Cucharón cargador de ruedas.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Machine (Máquina): Excavadora
    • Material resistente a la abrasión: Opción estándar
    • Posición: Lado derecho
    • Tamaño de adaptador: J550
    excavator
    350 L 350-A L 345B II 330C, 345B, 345B L 350-A 330B L 330B LN 345C