105-8727: EJE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    105-8727: EJE

    Número de pieza: 105-8727
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Busca una opción de piezas Yellowmark™?

    Con las piezas Yellowmark™, se ofrece una alternativa de reparación de nivel intermedio con la que se proporciona la misma forma, el mismo ajuste y la misma función de las piezas Cat® originales.
    Marca: Yellowmark
    Eje del tren de impulsión Classic
    earthmoving compactor
    826K 825K 825G 826G 825H 826G II 825G II 826H

    wheel-type loader
    980H 980L 980M 980G 980K 980G II 980K HLG

    wheel dozer
    824K 824H 824G II 824G

    excavator
    320D L 320D