107-3400: Punta ancha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    107-3400: Punta ancha

    Número de pieza: 107-3400
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Punta Ancha de la Serie J J400

    Con una precisión de manufactura sin precedentes, las puntas Cat® J Series protegen los cucharones de la máquina para que no se dañen. Nuestra herramienta de corte (GET) está diseñada específicamente para la identidad de su Cat de acero y ofrece una protección superior y consistente.

    Con un diseño con pasador lateral de estándares industriales, las puntas del cucharón Cat originales funcionan en una variedad de aplicaciones, lo que incrementa la versatilidad de su equipo. La instalación y la remoción son rápidas con el sistema de pasador y retenedor estándar. También puede hacerlo más fácil modificándolo con nuestro sistema innovador sin martillo J Series CapSure™.

    Diseñadas para mantener suelos con zanjas regulares, las puntas anchas son las más eficaces para los materiales de fácil penetración. Fabricados con acero fundido, cuyas propiedades mantienen la dureza para una vida útil prolongada, nuestros dientes duraderos permiten que sus máquinas alcancen el rendimiento que usted necesita. Proteja su inversión. Siempre elija herramientas de corte Cat originales.

    Atributos:
    • perfil bajo y ancho

    Aplicaciones:
    • Mantienen los suelos con zanjas regulares.
    • Impacto y abrasión bajos, material fácil de penetrar.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Tamaño de la punta: J400
    excavator
    330B 320B 325C L 320C 345B II 322-A 330-A 325B 322C 322 L 330B L 231D 320B FM LL 325 L 320B L 325C 325-A 325B L 322-A L 320-A L 330C L 320B N 330-A L 320 L 320B LL 330-A L 322B 322B L 320-A 325-A L 330 L 320-A N