+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    107-6279: Sello anular NBR (75)

    Número de pieza: 107-6279
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello anular

    Descripción:
    Los sellos anulares se usan para el sellado estático y algunas aplicaciones dinámicas.

    Atributos:
    Los sellos anulares Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Los materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello. Además, algunos sellos anulares Cat están recubiertos con PTFE para minimizar las posibilidades de que el sello se tuerza o corte durante la instalación.

    Las dimensiones de nuestros sellos anulares se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la compresión del sello necesaria.

    Con más de 2.500 sellos anulares de diferentes tamaños y materiales, los sellos anulares Cat son la mejor solución para los equipos Cat u otros equipos móviles que necesiten esta pieza.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos anulares se usan en muchas uniones estáticas y dinámicas en las máquinas y los motores Cat.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Descripción del material: El NBR es un material versátil que posee una buena resistencia a la abrasión y al corte. Funciona bien en aplicaciones de aire, aceite del motor, combustible diésel, refrigerante o urea, aceite hidráulico y fluido de transmisión automática. No lo use con biodiésel.
    • Diámetro de sección transversal (mm): 2,00
    • Diámetro interno (mm): 84
    • Diámetro interno del sello (mm): 84,00
    • Material: NBR: nitrilo, NBR (75)
    • Notas: Las dimensiones y las descripciones del material que se proporcionan son de referencia únicamente. El color puede diferir de la imagen.
    • Recubrimiento: Ninguna
    exc
    315C, 318B, 318B N 317B LN 317B L

    wts
    631G, 631E, 633E II 637G, 637E, 623G

    bhl
    420E 430E 420D, 430D

    emac
    3046

    fp
    564, HA870, HA771, HA871, TK381, 574B, 533 TK380, TK370, 574, HA770, 543, TK371

    mg
    140M, 120M, 160M, 160M 3 AWD 120M 2 140M 2 160M 2 14L 140M 3 AWD 12M 3 AWD 12M 2

    ttl
    939C, 933C

    comp
    PS-150B, PS-200B, PS-150C, CW-14 PS-360B, PF-290B