108-2522: Conjunto de culata de cilindros
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-2522: Conjunto de culata de cilindros

    Número de pieza: 108-2522
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro del compresor de aire

    Descripción:
    • Los conjuntos de culatas de cilindro son componentes importantes de los compresores de aire, los cuales permiten suministrar aire a las diferentes partes del motor según sea necesario.

    Atributos:
    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar más durabilidad, confiabilidad y productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Cumene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 66
    • Ancho (mm): 193
    • Longitud (mm): 198,1
    motor grader
    12G, 160H, 12H NA 120G, 140H, 160H NA 160G, 140G, 14G, 140H ES 12H, 12H ES 163H NA 140H NA 130G, 143H, 160H ES

    wheel-type loader
    950E, 936F, 950B/950E 950F, 950F II

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 518C

    engine - industrial
    3116, 3114

    engine - truck
    3116