108-2736: Anillo de resorte interno
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-2736: Anillo de resorte interno

    Número de pieza: 108-2736
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Rectangular (en pulgadas)

    Los anillos de resorte Cat se fabrican con acero al carbono revenido.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    ¿Está buscando una opción de pieza Classic?

    Evalúe adquirir una pieza Cat® Classic: una alternativa de reparación de bajo costo que minimiza el riesgo asociado con las piezas de otros fabricantes
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro libre: A (pulg): 12,76
    • Forma: Rectangular
    • Grosor: B (pulg): 0,118
    • Tipo de anillo de resorte: Interno
    oem solutions
    TR53

    track-type tractor
    9SU 59 D9T, 10SU D9R, D10T, D9N, 9 10 58L 10U 59L D10T2, 9U 58 D10N, D10R, 59N

    pipelayer
    589

    underground articulated truck
    AD30

    motor grader
    24M, 24H

    wheel-type loader
    980G II 986K 982M, 980L, 988H, 980M, 980H, 988B, 980G, 980K HLG 988F II 988K, 986H, 980K, 988F, 980F II 988G, 980F

    wheel dozer
    824K, 824H, 834S 834K, 824C, 834H, 834B, 834G, 824G, 834U 824G II

    petroleum products
    CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    SPF343C SPF743

    articulated dump truck
    D40D, D350E, D350E II D400D, D400E

    earthmoving compactor
    825C, 836K, 836G, 826C, 826K, 836, 825H, 826G, 825K, 825G, 826G II 826H, 825G II 836H