108-3590: Sello
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-3590: Sello

    Número de pieza: 108-3590
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Sello de montaje

    Descripción:
    Los sellos y anillos rectangulares son sellos circulares con una sección transversal rectangular. Las cuchillas pueden estar redondeadas o no de acuerdo con las necesidades de la aplicación.

    Atributos:
    Los sellos y anillos Cat® están fabricados con materiales que son aptos para los fluidos, las temperaturas y las presiones de los motores y las máquinas Cat. Estos materiales son resistentes al desgaste y a la extrusión y poseen una resistencia superior a la compresión del sello.

    Las dimensiones de nuestros sellos y anillos se someten continuamente a tolerancias ajustadas para garantizar que se adapten adecuadamente a las ranuras del sello con la aplicación de la compresión del sello necesaria.

    Con los sistemas de sellado Cat se protegen las piezas más costosas contra fugas y contaminación. Proteja su inversión con los sellos Cat originales.

    Aplicaciones:
    Los sellos y anillos rectangulares se usan en una amplia variedad de aplicaciones de sellado en las máquinas y los motores Cat.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura de sección transversal (mm): 7
    • Altura de sección transversal (pulg): 0,28
    • Ancho de sección transversal (mm): 4,8
    • Ancho de sección transversal (pulg): 0,19
    • Descripción del material: El caucho expandido de CR (celda cerrada) se usa para tacos y sellos estáticos, para lo cual es necesario que sean resistentes al aceite y que posean una excelente resistencia a las condiciones climáticas.
    • Diámetro interno (mm): 108
    • Diámetro interno (pulg): 4,25
    • Material: CR: caucho expandido de cloropreno
    excavator
    5130, 5230, 5230B