108-3916: GRUPO DE BLOQUE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-3916: GRUPO DE BLOQUE

    Número de pieza: 108-3916
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bloque de motor

    Descripción:

    • Los bloques de motor funcionan como el cuerpo principal de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 781,05
    • Altura (pulg): 30,75
    • Ancho (mm): 469,9
    • Longitud (mm): 1.219,20
    • Longitud (pulg): 48
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.