108-4830: GRUPO DE BOMBA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-4830: GRUPO DE BOMBA

    Número de pieza: 108-4830
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bomba de inyección de combustible

    Descripción:

    • Con las bombas de inyección de combustible se puede conducir el combustible hacia los cilindros de los motores.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 185,42
    • Altura (pulg): 7,3
    • Ancho (mm): 294,64
    • Longitud (mm): 535,94
    • Longitud (pulg): 21,1
    engine - generator set
    3306