108-5751: Disco: fricción
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-5751: Disco fricción

    Número de pieza: 108-5751
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Disco de fricción Cat®

    Descripción:
    Los componentes del tren de impulsión Cat deben resistir un par intenso, cargas de alto impacto y cambios frecuentes de dirección y engranajes. Cat diseña y fabrica sus componentes de transmisión y mando final teniendo en cuenta estas exigencias. El resultado es un sistema de tren de impulsión que dura más tiempo y funciona mejor durante la vida útil de la máquina. Los discos de fricción Cat están diseñados para funcionar dentro del sistema de transmisión para absorber la alta potencia y la energía durante el cambio.

    Atributos:
    • Patrón de muescas paralelas múltiples solo de un lado para optimizar el enfriamiento.
    • Las estrías internas (52) proporcionan el ajuste exacto del OEM.

    Aplicación:
    Los discos de fricción Cat se utilizan como parte del sistema de transmisión para proporcionar el máximo rendimiento y vida útil al tren de impulsión. Consulte el manual del propietario o comuníquese con su distribuidor Cat local para obtener más información.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Diámetro exterior (pulg): 8,5
    • Diámetro interno (pulg): 5,06
    • Grosor (pulg): 0,16
    motor grader
    160H NA 140H 160H 135H 12H NA 160M 2 12H ES 120 140H NA 12H 120H 140H ES 120M 135H NA 140M 2 12K 160M 3 AWD 143H 160M 120K 160H ES 12M 3 AWD 12M 3 120H NA 120M 2 163H 160K 140 140M 3 140M 120K 2 120L 120H ES 140K 12M 2 140M 3 AWD 160M 3 12M 163H NA 14L 140K 2