108-6176: CONJUNTO DE MÚLTIPLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-6176: CONJUNTO DE MÚLTIPLE

    Número de pieza: 108-6176
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Múltiple de escape

    Descripción:

    • Los múltiples de escape recolectan los gases de escape de varios cilindros para colocarlos en un tubo.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® están fabricadas de acuerdo con especificaciones precisas y con el objetivo de proporcionar durabilidad, confiabilidad, productividad, menor impacto ambiental y la posibilidad de reutilización.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 463,55
    • Altura (pulg): 18,25
    • Ancho (mm): 431,8
    • Longitud (mm): 2.603,50
    • Longitud (pulg): 102,5
    engine - generator set
    G3516, G3516B

    engine - industrial
    G3516, G3516B