108-6198: Sello de pistón
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-6198: Sello de pistón

    Número de pieza: 108-6198
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,002 pulg) (pulg): 0,47
    • Ancho de la muesca: A (+/- 0,0508 mm) (mm): 11,99
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,003 pulg) (pulg): 9,26
    • Diámetro de la muesca: B (+/- 0,0762 mm) (mm): 235,25
    • Diámetro de la perforación (mm): 234,95
    • Diámetro de la perforación (pulg): 9,25
    challenger
    75C, 65C, 65D