108-7313: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7313: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7313
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345C MH

    excavator
    330C LN 320D L 325F LCR 325C 320D2 L 320B 320D FM 349D 349D L 345D L 320D 365B L 322C 323D L 323D2 L 321D LCR 313F L 345D L VG 374D L 365B II 349D2 L 349E L VG 365B 365C 320D2 314E LCR 315C 323D LN 325D MH 320D LN 312C 322-A LN 365C L 314D LCR 365C L MH 320C 336E LNH 345C L 349E 323D 322 L 314D CR 320B N 312F 349E L 345C 313F 321C 320B L 322-A N 322 LN 345B II 330B LN 330B L 322-A L 322N 325C L 314E CR 336E LH 336E H 312E L 336F L XE 345D 320B S 330C L 324D L 349D2 330C 345B M325D L MH M325D MH 323D S 312E 316E L 336F LN XE 325F 345C MH 345B L 330D L 314F CR 336F LNXE 312C L 322-A 315F LCR 320D2 GC 316F L

    mini hydraulic excavator
    307E 308E2 307C 308E 307E2