108-7357: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7357: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7357
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    322C 548 558

    wheeled excavator
    M325C MH M330D M325B

    excavator
    336D2 325D L 325 L 345B II 325C FM 325C 320D RR 329E L 330D2 L 326F L 324D FM 320B 322C 324E L 350-A 326F 330D2 329E LN 330C L 323D L 320D 325D 324D 350-A L 330C FM 322B 320D LRR 330F LN 329D2 L 349E L VG 322B L 329D2 325D FM 326D2 325-A 320B N 330F L 330F 325-A FM L 350 L 325B L 326D2 L 336D2 L 324D LN 315D L 324D L 345B L 322C FM 318D2 L 320D FM 329E 330FMHPU 330C 319D L 325D FM LL 311C 329F L 325-A L M325D MH 320D L M325D L MH 330C LN 325C L 326F LN 322B LN 349E L 320C 345B 319D LN 324E LN 324D FM LL 330F OEM 324E

    mini hydraulic excavator
    307C 308C