108-7360: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7360: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7360
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    548

    material handler
    M325D MH M325D L MH

    wheeled excavator
    M325C MH

    excavator
    325D MH 350-A L 325C 320D2 320D 320B LL 312D L 322C 320D L 312D2 L 313D2 GC 330C 313D2 LGP 312D 320D2 L 350 L 312D2 323F 323E SA 320F L M325D MH 313D 350-A 320E L 365B 313D2 320N 320-A S 365C 320E 320-A N 323F L 320C FM M325D L MH 325C L 325B 320B FM LL 320B 323E LN 320 L 330B 312D2 GC 320B N 320D2 GC 323D L 365B II 320-A 323E L 385C L 320E LN 365B L 325B L 330B L 385C 320-A L 365C L