108-7369: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7369: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7369
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera piloto

    Descripción:
    Permite transportar fluidos hidráulicos sintéticos, basados en agua o basados en petróleo.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior de caucho resistente a los fluidos hidráulicos que cuenta con un refuerzo de cable adecuado y una cubierta exterior especializada resistente a las distintas condiciones climáticas. También ofrece un diámetro exterior (OD) pequeño que permite un tendido estrecho en los sistemas de piloto hidráulico. Estas características hacen posible una instalación más fácil, una vida útil prolongada y una excelente confiabilidad.


    Aplicación recomendada:
    Diseñado para usarse en aplicaciones de servicio de presión media.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    322C

    wheeled excavator
    M330D M325C MH

    excavator
    350-A 330D L 330D M325D L MH 336D 325C 330D MH 345B II 336D L 350-A L 330D LN 320D LRR 322C FM 320D RR 336D LN 325C L 330B L 325C FM 345B L 320C FM 330C 314E LCR 322C 350 L 314F CR 314E CR 345B M325D MH