108-7375: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7375: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7375
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    312D2 L 385C L 312D 320D 320D2 L 320D2 336E L 323D2 L 385C 336E 350-A 320C 323D L 313D2 325D FM 313D 385C FS 325B L 313D2 LGP 322C 320D FM 312D2 350-A L 320D L 323D2 350 L 312D L 322B LN 320D2 GC 315C 312D2 GC 336E LNH 325D FM LL 336F 325B 324D FM 336F L 336E LH 385C L MH 320D2 FM 322B L 313D2 GC 324D FM LL

    mini hydraulic excavator
    308E SR 308E CR