108-7387: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7387: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7387
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    forest products
    548

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    W345B II M330D M325C MH

    excavator
    M325D L MH 329D L 314C 323D SA 330C 345B 325D 320B N 318C 320C 325D L 330D2 L 320C L 345B II 330D L 315C 324D 330D 329D2 L 336D 350-A 345B L 336D2 320D 325B L 336D2 L 320D LN 350-A L 336D LN 322B 323D 320C FM 323D L 314D CR 336D L 375-A L 330B 329D 320D L 350 L 322C 329D2 323D LN 314D LCR 324D L 345C 330C L 330B L 326D2 L 311C 324D LN 325C 320B L 320D FM 326D2 322B L 320B S 323D S 330D MH 329D LN 330D LN 321C 319C 322B LN 330C LN M325D MH 325B 375-A 330D2 345B II MH 320B

    mini hydraulic excavator
    308C 307E