108-7393: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7393: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7393
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    329E LN 312D L 330D L 352F OEM 325D L 324E L 349 336F L 350-A L 320F L 352F 320C 325C 336E LN 336F 321D LCR 336E L 324E LN 323E SA 319D L 323E LN 319D LN 324D 568 FM 336F LN 325D 350 L 350-A 315D L 568 FM LL 374F L 312D 324D LN 322C 324D L 352 326F L 330D LN 325C L 352F-VG 328D LCR 314D LCR 315F LCR 321C 323E L 314E LCR 314E CR 330F 320E 318D2 L 320E LN 330D 314D CR 340F 329E L 349E L 374F 349E L HVG 320E L 340F L LRE 326F LN 349E L VG