108-7402: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7402: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7402
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    excavator
    314E LCR 350-A L 315C 349E L 323D L 349E L VG 312C 325B L 313F GC 328D LCR 349D2 L 345C 320B 345B L 311C 312C L 349D L 320E 345B II 352 313F LGC 320E LRR 350-A 315D L 349E 345C L 349D 323D S 320B N 320B S 314C 312D 323D LN 350 L 330D FM 349 375-A L 320B L 375-A 325B LN 320E L 312F GC 318D L 312D L 345D L 345B 314E CR 321C 320D2 FM 325C 315F LCR 323D 314F CR 314D LCR 323D SA 322B L 345D 349E L HVG 349D2 320E RR

    mini hydraulic excavator
    308E2 CR 308C 308E2SR 308E2CR 308E2 SR