108-7572: CONJUNTO DE MANGUERA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    108-7572: CONJUNTO DE MANGUERA

    Número de pieza: 108-7572
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...
    Guardar en la lista

    Conjunto de manguera termoplástica de diámetro exterior reducido

    Descripción:
    Transporta petróleo y aceites hidráulicos sintéticos a través del sistema hidráulico.


    Atributos:
    Construido con un tubo interior termoplástico resistente al petróleo y a los fluidos hidráulicos sintéticos, aceites lubricantes, aire y agua. Contiene un refuerzo de fibra sintética con una cubierta termoplástica resistente a los fluidos hidráulicos, la abrasión y los cambios climáticos. Con estas características se proporcionan una vida útil prolongada y un nivel de confiabilidad excelente.


    Aplicación recomendada:
    Aplicaciones de aceite hidráulico de presión media. Esta manguera también se puede usar con aire, agua y agua/glicol a temperaturas de hasta +66 °C.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    wheeled excavator
    M325B M330D W330B

    excavator
    330F 350 L 330D MH 330B LN 314D LCR 322-A LN 323D L 322-A L 315F LCR 321D LCR 330F L 330B 314E LCR 330B L 323D LN 325B L 312E 314D CR 326F 320D FM 322B LN 320D LN 350-A L 325C 323D SA 323D S 329E 322B L 325B LN 325B 320B L 330D 312E L 314E CR 350-A 320B 329E L 330F OEM 329E LN 313F L 314C 320B N 320B S 326F L 324E LN 324E L 330F LN 320D2 FM 313F 322 L 320D L 322-A N 323D 326F LN 322 LN 314F CR 324D FM 322N 322B

    mini hydraulic excavator
    308E SR 307C