109-2013: Protector
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-2013: Protector

    Número de pieza: 109-2013
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector a Granel

    Descripción:
    Los sellos a granel se usan generalmente para sellar recintos y también para la atenuación de sonido, el aislamiento térmico y de las vibraciones o la amortiguación.

    Posiblemente, se deban instalar con adhesivo, sujetarse en su lugar, presionarse a través de una ranura o instalarse con una herramienta de cremallera. Muchos se venden por unidad de longitud.

    Atributos:
    Los sellos a granel Cat® están fabricados con materiales que se ajustan a los requisitos específicos de temperatura, resistencia a las sustancias químicas y exposición a los rayos UV de la aplicación. Las dimensiones, la geometría y el método de conexión del sello están diseñados junto con las estructuras circundantes, a fin de proporcionar un rendimiento de sellado duradero.

    Proteja su inversión con sellos originales Cat.

    Aplicaciones:
    Los sellos a granel generalmente se usan para sellar recintos, como ventanas, cubiertas y recintos de la cabina.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura total (pulg): 4,06
    • Descripción del material: El PVC funciona bien en aplicaciones para las que se necesite una resistencia a la intemperie, las sustancias químicas y las abolladuras.
    • Material: PVC: cloruro de polivinilo
    • Tipo de diseño: borde con forma en U
    exc
    349D2 L 345D L 349D L 349D2, 349D, 311D LRR 345D, 345D L VG 311F LRR

    ttt
    D3K XL D4K LGP D4K XL D5K LGP D3K LGP D5K XL