+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-2696: CUCHILLA

    Número de pieza: 109-2696
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Cuchilla de semiflecha

    Atributos:
    Las cuchillas de semiflecha soldadas protegen la estructura del cucharón al agregar más material de desgaste
    a la cuchilla de la base.

    Aplicación recomendada:
    Las cuchillas de semiflecha soldadas se pueden usar para personalizar los cucharones cargadores. Por ejemplo, podrían usarse como orejetas en las barras laterales de los cucharones para mejorar la penetración, o bien, podrían unirse entre los dientes del cucharón para reducir la rugosidad.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Accesorio: Soldado
    • Altura (mm): 254
    • Ancho (mm): 68,6
    • Longitud (mm): 5486
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.