+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-2699: CUCHILLA

    Número de pieza: 109-2699
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla plana

    Descripción:
    Cuchilla plana de 8" (203 mm).

    Atributos:
    Grosor de la cuchilla: 0,63" (16 mm)
    Longitud de la cuchilla: 10' (3048 mm)
    Tamaño del perno: 0,63" (16 mm)

    Aplicación recomendada:
    Una cuchilla plana es adecuada para desarrollar (abrir) un camino o realizar mantenimientos pesados (quitar orificios). En los casos en los que el impacto y la abrasión son bajos, con la cuchilla más delgada se proporciona el servicio más económico. Las cuchillas más gruesas permiten obtener mayor resistencia y material de desgaste en aplicaciones abrasivas o de alto impacto.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 15,24
    • Ancho (mm): 203,20
    • Longitud (mm): 3.042,92
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.