+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-6547: CONJUNTO DE TUBO

    Número de pieza: 109-6547
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de tubo de acero Cat®

    Descripción:
    Los tubos de acero son tubos rígidos que se usan para transportar líquidos o aire.

    Atributos:
    Los tubos de acero Cat® se fabrican para ofrecer una vida útil más prolongada y más confiabilidad en condiciones de funcionamiento difíciles.

    Aplicación recomendada:
    Los tubos de acero Cat se usan en aplicaciones en las que no se necesita que la tubería sea flexible.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 127
    • Ancho (mm): 254
    • Descripción del material: 0
    • Diámetro exterior (mm): 0
    • Longitud (mm): 779,78
    adt
    740B, 735B, 740, 735 OEM 740 GC 735, 735C

    petr
    CX35-C18I C15 CX38-P800 C18 CX31-C15I CX38-P892 CX31-C18I CX35-P800 TH35-E81 TH35-C15T TH48-E80 CX31-P600 TH35-C15I

    ieng
    C-15 C15 C-16 C18 3456 3406E

    epg2
    SR4

    wts
    637D, 651B, 657E, 657G, 631D, 633D, 657B

    emp
    MD6290

    teng
    C15 3406B 3406E 3406C C-15 C-16

    epg
    C18 3456