109-9031: Protector de cuchilla semiflecha
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9031: Protector de cuchilla semiflecha

    Número de pieza: 109-9031
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Grosor (pulg): 2,95
    • Longitud (pulg): 17,3
    track-type tractor
    D6R III

    wheel-type loader
    994H, 993K, 994F, 994D, 994, 993KLRC

    wheel loaders
    994H, 993K, 994F, 994D, 994, 993KLRC