+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9033: Protección contra el borde de la media flecha

    Número de pieza: 109-9033
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de cuchilla semiflecha

    Descripción:
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.

    Atributos:
    Los bordes de semiflecha soldados se pueden usar para personalizar un cucharón con protección lateral, como cortadores laterales para mejorar la penetración o como segmentos entre los dientes del cucharón para reducir la ondulación.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho final (mm): 621
    • Grosor (mm): 75
    • Longitud (mm): 622
    wtl
    993K, 994F, 994D, 994, 994H