+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9062: Protector de vástago

    Número de pieza: 109-9062
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protector de Vástago Extendido (100 mm) R500. Varias piezas con 2 pasadores

    Descripción:
    Protección de vástago para Tractores Topadores D10 y D11.

    Atributos:
    Los protectores de vástago Cat® son fuertes y permiten proteger la porción inferior del vástago contra el desgaste y los impactos. Además, funcionan en conjunto con las puntas Cat para proporcionar una transición uniforme y cuentan con una cuchilla delantera más filosa que permite obtener resultados más confiables.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Ancho del vástago (mm): 100,00
    • Distancia entre orificios del retenedor (mm): 108,00
    • Retención (CapSure o con pasadores): CapSure
    • Tamaño de la punta del desgarrador: CR500
    ttt
    D11R, D11T