+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9081: BORDE DE SEGMENTO

    Número de pieza: 109-9081
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Protección del segmento de la cuchilla

    Descripción:
    Segmento de cuchilla de semiflecha.


    Atributos:
    Empernable/Izquierdo.
    Las semiflechas cubren la cuchilla delantera para obtener una transición uniforme del material.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de protección de cuchilla en determinados Cucharones de Excavadoras de la familia JB, WB, WB2, determinados Cucharones de Pala de la Serie 5000 y determinados Cucharones Cargadores 988 y 992.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 73,5
    • Ancho (mm): 461
    • Longitud (mm): 480
    • Machine (Máquina): cargador, excavadora
    exc
    385C FS 5090B, 385B, 374F L 385C L 374F 390F L 365C 365B, 385C, 390D L 390D, 5080, 374D L 365C L 390F 365B II 365B L

    wheel loaders
    988K, 988KXE 988KLRC, 988H, 986K

    wktl


    wtl
    980G II 988B, 982M, 980F, 980M, 980G, 988K, 980H, 980K, 986K 980F II 980C, 988K XE 988G, 992G, 988 XE 988F II 988F, 986H, 988H