+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9212: CUCHILLA

    Número de pieza: 109-9212
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla estándar (35 mm).


    Atributos:
    Segmentos centrales/empernados de cuchilla


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 966, 972 y 980.

    • Altura (mm): 406, 0
    • Altura (pulg): 15.98, 0
    • Ancho (mm): 0, 35
    • Ancho (pulg): 1.38, 0
    • Longitud (mm): 1450, 0
    • Longitud (pulg): 57.09, 0
    • Machine (Máquina): 0, Cargador