+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9214: CUCHILLA

    Número de pieza: 109-9214
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla con ARM


    Atributos:
    La cuchilla empernable contiene material resistente a la abrasión (ARM) que permite aumentar la vida útil.


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 980.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 282
    • Ancho (mm): 32
    • Longitud (mm): 1.450
    • Machine (Máquina): Cargador
    wtl
    980H, 980G II 980G, 980K, 980M