109-9230: CUCHILLA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    109-9230: CUCHILLA

    Número de pieza: 109-9230
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cuchilla

    Descripción:
    Cuchilla para servicio pesado (40 mm)


    Atributos:
    Segmentos centrales/empernados de cuchilla


    Aplicación recomendada:
    Grupos de cuchilla en determinados Cargadores 966, 972 y 980.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which are known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
    • Altura (mm): 406
    • Altura (pulg): 15,98
    • Ancho (mm): 40
    • Longitud (mm): 1.450
    • Longitud (pulg): 57,09
    • Machine (Máquina): Cargador
    wheel-type loader
    980M, 982M, 980G, 988K, 980G II 980K, 980H