• \
  • Inicio
  • 10R-0124: CONJUNTO DE VARILLA HIDRÁULICA
10R-0124: CONJUNTO DE VARILLA HIDRÁULICA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-0124: CONJUNTO DE VARILLA HIDRÁULICA

    Número de pieza: 10R-0124
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo Cat® Reman

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia a los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® también cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima. Con las piezas Cat Reman se proporciona un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.