10R-0189: CONJUNTO DE VARILLA HIDRÁULICA
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-0189: CONJUNTO DE VARILLA HIDRÁULICA

    Número de pieza: 10R-0189
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Reman Hydraulic Rod with Eye Bearing

    Descripción:
    Una varilla hidráulica conecta un cilindro hidráulico al componente de la máquina que hace el trabajo.


    Atributos:
    La mayoría de las varillas hidráulicas Cat® cuentan con tratamientos de cromado y endurecimiento por inducción con el fin de aumentar la resistencia a los rayones y las abolladuras. Además, la mayoría de las varillas hidráulicas Cat® también cuentan con una unión de cáncamo con soldadura de inercia que permite obtener una durabilidad máxima. Con las piezas Cat Reman se proporciona un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, se reduce el impacto en el medio ambiente.


    Aplicación recomendada:
    Las varillas de cilindros hidráulicos Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas en cilindros hidráulicos.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Varilla hidráulica con cojinete de cáncamo
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.