• \
  • Inicio
  • 10R-0626: CONJUNTO DE CILINDRO HIDRÁULICO
10R-0626: CONJUNTO DE CILINDRO HIDRÁULICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-0626: CONJUNTO DE CILINDRO HIDRÁULICO

    Número de pieza: 10R-0626
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Cat® Reman Hydraulic Cylinder Tube with Bearing

    Descripción:
    El tubo de cilindro hidráulico es un inigualable componente con forma de barril en el que se alojan los conjuntos de varilla y pistón de una configuración completa de cilindro hidráulico.


    Atributos:
    Los tubos de cilindros hidráulicos Cat® están fabricados con paredes de tubo gruesas con las que se aumenta la vida útil. Al combinar esta característica con los sellos sobredimensionados Cat, se puede extender la vida útil del cilindro en varias aplicaciones. Con las piezas Cat Reman se proporciona un rendimiento y una confiabilidad equivalentes a los de los productos nuevos por una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.


    Aplicación recomendada:
    Las culatas de cilindro hidráulico Cat® están diseñadas para aplicaciones específicas de la máquina.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Tubo de cilindro hidráulico con cojinete
    En este momento, no tenemos la información del modelo del equipo para esta pieza.