10R-0963: Grupo de inyectores: combustible
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-0963: Grupo de inyectores: combustible

    Número de pieza: 10R-0963
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento -y- confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción -del- costo- de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3.0
    • Longitud (pulg): 14,8
    wheeled excavator
    W345B II

    engine - industrial
    3176C

    excavator
    345B II 345B, 365B, 365B L

    articulated dump truck
    730, 725

    engine - truck
    C-12 C-10