10R-1268: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1268: GRUPO DE INYECTOR DE COMBUSTIBLE

    Número de pieza: 10R-1268
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Inyector de combustible remanufacturado

    Descripción:

    • Mediante los inyectores de combustible se suministra la cantidad de combustible correcta en el momento adecuado a un motor de combustión interna.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 3
    • Longitud (pulg): 14,75
    wheeled excavator
    W345B II

    motor grader
    16H

    wheel-type loader
    972G II

    forest products
    TK1051

    engine - industrial
    C-10 C-12 CPT372

    excavator
    365B L 345B II 365B, 365B II 345B II MH

    articulated dump truck
    730, 725

    challenger
    MTC855, MTC865, MTC835, MT835, MT845, MTC845, MT855, MT865