+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1496: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-1496
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro remanufacturado

    Descripción:

    • Las culatas de cilindro se encuentran apoyadas sobre la superficie superior del bloque de cilindros, de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.

    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento que las piezas nuevas por una fracción del costo de las piezas nuevas—y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 444,5
    • Ancho (mm): 482,6
    • Longitud (mm): 889
    meng
    C280-6

    ieng
    G3612 G3608 G3616 G3606 G3606B