+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1621: CONJUNTO DE ÁRBOL DE LEVAS

    Número de pieza: 10R-1621
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Árbol de levas remanufacturado

    Descripción:

    • El árbol de levas está compuesto por cilindros alineados con los cilindros del motor. Las orejetas del árbol de levas coinciden con las válvulas del motor. Gracias a la rotación de los árboles de levas, las válvulas de admisión y escape del motor se abren y se cierran.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Árbol de levas
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 144,78
    • Ancho (mm): 102,87
    • Longitud (mm): 1.106,17
    meng
    C18

    petr
    C18

    ieng
    C18

    est
    C18

    teng
    C18

    epg
    C18