+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1708: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-1708
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 53,34
    • Ancho (mm): 66,04
    • Longitud (mm): 106,68
    comb
    460, 470, 465

    com
    815B

    whex
    M325C MH

    cold
    PM-102

    fp
    573, 570B, 584HD, 580B, 322C, 584

    teng
    3126B C7 3126E 3126

    it
    IT38G II IT62G II IT62H

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N

    ap
    BG-260D, AP-1000D, AP-755, BG-2455D, AP-1055D

    wtl
    950G II 950H, 962H, 938G II 966E, 962G II 966F, 966F II 966D

    exc
    328D LCR 325C L 325D, 324D, 325D FM 329D L M325D L MH 325D L 322C, M325D MH 322C FM 325C, 325D FM LL 329D, 324D L 325C FM 324D LN 326D L 324D FM 324D FM LL 325D MH 329D LN

    meng
    C7 SPP101 3126B

    petr
    C7 3126B

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 SPP101 3126B

    mg
    135H, 120K 2 140M, 140K, 140G, 120K, 12K, 140K 2 12M, 120H, 160K

    mh
    M325D L MH M325D MH