+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1709: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-1709
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de balancín
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 55,88
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 172,72
    com
    815B

    whex
    M325C MH

    cold
    PM-102

    fp
    322C, 584, 573, 584HD

    teng
    3126E C7 3126B 3126

    it
    IT62G II IT38G II IT62H

    ttl
    953C, 963C

    pipe
    561N

    ap
    AP-1000D, BG-2455D, AP-1055D, BG-260D, AP-755

    wtl
    966E, 950G II 966F, 966D, 962G II 938G II 950H, 962H, 966F II

    exc
    322C, 325C, 325D L 324D LN 324D FM LL 329D L 328D LCR 325D, 325D MH M325D L MH 322C FM 329D LN 324D, 324D FM 324D L 329D, 325C L 325D FM 326D L M325D MH 325C FM 325D FM LL

    meng
    3126B C7

    petr
    3126B C7

    ttt
    D6N D5N

    ieng
    C7 SPP101 3126B

    mg
    140G, 140M, 12K, 160K, 135H, 120H, 120K, 120K 2 140K, 12M, 140K 2

    mh
    M325D MH M325D L MH