+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1715: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-1715
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de balancín: inyector unitario
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 45,72
    • Ancho (mm): 96,52
    • Longitud (mm): 96,52
    comb
    465, 470, 460

    whex
    M325B M318, M320

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3116 3114

    fp
    580, 570, TK380, 539, 533 TK371, 550, 574, TK370, TK381, 543

    emac
    3116

    it
    IT38F, IT62G, IT38G, IT28G, IT24F, IT28F, IT12B

    ttl
    953C, 963C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    AP-1000B, AP-1055B, AP-1050B, AP-900B, BG-260C, BG-245C, BG-2455C, AP-1050, AP-1000 BG-240C

    comp
    CS-563D CP-563, CS-563C CS-583D, CS-583C, CP-563D, CB-634C, CP-533D, CS-533C, CS-573D, CP-563C, CS-563 CS-533D, CS-531D, CS-531C, CP-533C, CS-573C, CB-634D

    wtl
    950G, 962G, 960F, 938F, 924F, 950F II 928G, 938G, 950F

    exc
    320B, 325B L 322B L 322C, 322C FM 320B S 322B LN 325B LN 320B L 320B N

    chal
    55, 45, 35

    meng
    3126 3116

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3126 3114 3116

    wts
    613C II 613C

    mg
    135H, 135H NA 120H ES 120H NA 120H