+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1832: GRUPO DE CULATA DE CILINDRO

    Número de pieza: 10R-1832
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de culata de cilindro actualizado a nuevo (UTN) remanufacturado

    Descripción:

    • La culata de cilindro se encuentra apoyada sobre la superficie superior del bloque de cilindros de modo que funciona como cierre de la parte superior del cilindro para formar una cámara de combustión.


    Atributos:

    • Las piezas Cat® Reman ofrecen el mismo rendimiento y confiabilidad que los productos nuevos a una fracción del costo de estos y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto ambiental. Las culatas de cilindro UTN siempre contienen cabezas de fundición nuevas.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 406,40
    • Ancho (mm): 482,60
    • Longitud (mm): 927,10
    meng
    C280-6

    ieng
    G3608 G3612 G3606B G3616 G3606