10R-1927: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR BÁSICO
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-1927: GRUPO DE TURBOCOMPRESOR BÁSICO

    Número de pieza: 10R-1927
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Turbocompresor remanufacturado

    Descripción:

    • Gracias a los turbocompresores, se mejoran la eficacia y la capacidad del motor, ya que permiten enviar más aire y, proporcionalmente, más combustible hacia la cámara de combustión.

    Atributos:

    • Los turbocompresores Cat® Reman se diseñaron, fabricaron y probaron con el fin de soportar las condiciones extremas dentro del motor. Al seleccionar el turbocompresor correcto para su aplicación y al cumplir con las técnicas de mantenimiento adecuadas, puede ayudar a garantizar una eficiencia máxima del turbocompresor y del motor.

    Advertencia: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 383,5
    • Altura (pulg): 15,1
    • Ancho (mm): 434,3
    • Longitud (mm): 434,3
    • Longitud (pulg): 17,1
    underground articulated truck
    AD30