10R-2117: CONJUNTO DE VARILLA DE CONEXIÓN
+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-2117: CONJUNTO DE VARILLA DE CONEXIÓN

    Número de pieza: 10R-2117
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Bielas remanufacturadas

    Descripción:

    • Con las bielas se pueden conectar los pistones a los cigüeñales.

    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    Advertencia: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

    Evalúe adquirir una actualización

    = Las piezas Cat® originales se fabrican en materiales de alta calidad, se construyen de acuerdo con las especificaciones originales y se prueban rigurosamente, lo que garantiza una mejor fiabilidad, durabilidad y vida útil.
    Marca: Cat
    Conjunto de biela
    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (pulg): 2,55
    • Longitud (pulg): 15,92
    marine products
    C18

    pipelayer
    PL87, 583T, PL83, 587T

    wheel tractor-scraper
    657B, 627F, 657G, 621F, 623B, 631E, 621G, 631K, 623G, 637D, 651B, 657E, 637E, 631D, 633E II 623E, 627E, 637K, 627G, 621E, 623F, 637G, 633D, 631G, 621B

    engine - generator set
    C18 C15 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD45B, AD30, AD55

    motor grader
    24M

    wheel-type loader
    980H, 986H, 988K, 988H, 980G, 988 XE 988K XE 986K

    engine - industrial
    C18 C15

    articulated dump truck
    745 740C 740, 745C, 740B, 735B, 735, 740 GC 735 OEM 735C

    expanded mining products
    MD6290, 6018, 6015, 6015 FS

    engine - truck
    C-18 C15 C18

    off-highway truck
    770G, 772G, 770G OEM 770, 772G OEM 772

    material handler
    MH3295

    cold planer
    PM620, PM622, PM-201, PM-200, PM822 PM825 PM820

    load, haul, dump
    R2900G, R3000H

    generator
    XQP500

    track-type tractor
    D8R D8T, D9T

    engineer support tractor
    C18

    road reclaimer
    RM-500, RM500B

    wheel dozer
    824K, 834K, 834H, 824C, 824H

    petroleum products
    C15 C18 CX38-P800 TH35-C15T CX35-P800 TH48-E80 TH35-E81 CX31-C15I CX31-C18I CX38-P892 CX31-P600 TH35-C15I CX35-C18I

    excavator
    374D L 385C FS 385C L 365C 390F 390D L 374F L 390D, 390F L 385C, 385C L MH 365C L 365C L MH 374F

    earthmoving compactor
    836H, 825H, 825K, 836K, 826K, 826C, 826H, 825C