+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-2133: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-2133
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 55,88
    • Ancho (mm): 81,28
    • Longitud (mm): 172,72
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5150C, MD5125

    uat
    AD22

    lhd
    R1600H, R1600G, R1700G

    teng
    C13 C11

    fp
    345C

    wtl
    972H, 966H, 980F, 980C, 980M, 980L, 982M

    exc
    345D L 345C L 349D L 345C, 345D L VG 349D2, 349D2 L 345D, 349D, 345C MH

    adt
    725, 730C2 EJ 730, 730C2, 730C

    petr
    C11 CX31-C13I TH35-C11I CX31-P600 TH35-E81 CX31-C11I TH35-C13I TH35-C13T C13

    ttt
    D8N

    ieng
    C11 C13

    wts
    621H, 621K OEM 621K, 623K LRC 627H, 627K LRC 623H

    mg
    14M, 16M, 16M3, 14M-3 18M3