+ / - Pase el mouse por encima de la imagen para acercar la vista
Otras vistas

    10R-2134: CONJUNTO DE BALANCÍN

    Número de pieza: 10R-2134
    Marca: Cat
    Obteniendo precio...

    Conjunto de balancín remanufacturado

    Descripción:

    • El balancín se opera por medio de varillas de empuje que nacen en el árbol de levas y que permiten abrir y cerrar las válvulas para dejar que el combustible y el aire ingresen a la cámara de combustión y escapen de esta.


    Atributos:

    • Con las piezas Cat® Reman se proporciona el mismo rendimiento y confiabilidad que con las piezas nuevas por una fracción del costo de estas y, al mismo tiempo, permiten reducir el impacto en el medio ambiente.

    UNIDADES:
    • Imperial
    • Sistema métrico
    • Altura (mm): 33,02
    • Ancho (mm): 91,44
    • Longitud (mm): 129,54
    rrss
    RM-300

    whex
    W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1600G, R1700K, R1600H, R1700G

    uat
    AD22

    teng
    C11 C13

    fp
    345C

    wtl
    972H, 980M, 980L, 966H, 980K, 980F, 982M, 980C, 980K HLG

    exc
    345D, 349E L 349E, 349E L VG 345C, 352F-VG 345D L VG 349D2, 345D L 345C L 349D L 352F 345C MH 352F XE VG 349F L 349D2 L 352F OEM 349E L HVG 349D, 349F LXE 352FMHPU 349F

    adt
    730, 730C, 725, 730C2 EJ 730C2

    petr
    CX31-C13I C11 CX31-P600 C13 TH35-C13T TH35-C13I CX31-C11I TH35-E81 TH35-C11I

    ttt
    D8N

    ieng
    C13 C11

    wts
    621K, 627K, 621H, 627K LRC 623K, 627H, 623K LRC 621K OEM 623H

    mg
    16M3, 18M3, 16M, 14M-3 14M, 14M3

    epg
    C13 XQ375